??
Selezione modello CAD
B1SL 30 47 8 40412137
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B1SL - Simmerring®
Bill of material
B1SL 30 47 8 40412137
ARTIKELNR
Item no.
40412137
D1
Shaft
30.0 mm
D2
Cage
47.0 mm
B
Width
8.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
BS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.