??
Selezione modello CAD
B2SL 80 100 13 40412477
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B2SL - Simmerring®
Bill of material
B2SL 80 100 13 40412477
ARTIKELNR
Item no.
40412477
D1
Shaft
80.0 mm
D2
Cage
100.0 mm
B
Width
13.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
CS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.