??
Selezione modello CAD
B1SL 110 130 13 40412543
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B1SL - Simmerring®
Bill of material
B1SL 110 130 13 40412543
ARTIKELNR
Item no.
40412543
D1
Shaft
110.0 mm
D2
Cage
130.0 mm
B
Width
13.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
BS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.