??
Selezione modello CAD
B2SL 125 150 15 40412878
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
B2SL - Simmerring®
Bill of material
B2SL 125 150 15 40412878
ARTIKELNR
Item no.
40412878
D1
Shaft
125.0 mm
D2
Cage
150.0 mm
B
Width
15.0 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
CS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
metallic
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.