??
Selezione modello CAD
40421188 AU N 12 20 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU N - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421188 AU N 12 20 8
ARTIKELNR
Order number
40421188
WS
Material
94 AU P00925
DD
d
12.0 mm
D
20.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
H1
5.0 mm
L
9.0 mm
P
Profile
4.0 mm
C
4.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.