??
Selezione modello CAD
40421237 AUN 100 25 40 10
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU N100 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421237 AUN 100 25 40 10
ARTIKELNR
Item no.
40421237
DD
d
25.0 mm
D
40.0 mm
NUT
Groove
H
10.0 mm
L
11.0 mm
P
Profile
7.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.