??
Selezione modello CAD
40421551 N100 130 160 18
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
N 100 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421551 N100 130 160 18
ARTIKELNR
Item no.
40421551
DD
d
130.0 mm
D
160.0 mm
NUT
Groove
H
18.0 mm
L
19.0 mm
P
Profile
15.0 mm
C
7.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.