??
Selezione modello CAD
40421600 NI300 180 200 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NI 300 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421600 NI300 180 200 15
ARTIKELNR
Item no.
40421600
DD
d
180.0 mm
D
200.0 mm
NUT
Groove
H
15.0 mm
L
16.0 mm
P
Profile
10.0 mm
C
6.0 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.