??
Selezione modello CAD
40421650 NI300 120 135 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NI 300 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421650 NI300 120 135 15
ARTIKELNR
Item no.
40421650
DD
d
120.0 mm
D
135.0 mm
NUT
Groove
H
15.0 mm
L
16.0 mm
P
Profile
7.5 mm
C
5.5 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.