??
Selezione modello CAD
40421743 EKF 80 76 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EKF - Merkel® Guide ring
Bill of material
40421743 EKF 80 76 15
ARTIKELNR
Item no.
40421743
D
80.0 mm
DF
dF
76.0 mm
NUT
Groove
L
15.2 mm
H
15.0 mm
DF1
dF1
79.4 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.