??
Selezione modello CAD
40421819 EKF 60 56 10
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EKF - Merkel® Guide ring
Bill of material
40421819 EKF 60 56 10
ARTIKELNR
Item no.
40421819
D
60.0 mm
DF
dF
56.0 mm
NUT
Groove
L
10.2 mm
H
10.0 mm
DF1
dF1
59.4 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.