??
Selezione modello CAD
40421955 KI310 12 20 5.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KI 310 - Merkel® Compact seal
Bill of material
40421955 KI310 12 20 5.5
ARTIKELNR
Item no.
40421955
ER
Groove
ISO
DD
Dimension d
12.0 mm
D
Dimension
20.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
5.5 mm
L
Dimension
6.5 mm
P
Profile
4.0 mm
C
3.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.