??
Selezione modello CAD
40422206 P8 50 58 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422206 P8 50 58 8
ARTIKELNR
Item no.
40422206
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
50.0 mm
D
58.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
56.0 mm
D2
Cord diameter
53.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.