??
Selezione modello CAD
40422209 P8 45 53 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422209 P8 45 53 8
ARTIKELNR
Item no.
40422209
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
45.0 mm
D
53.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
51.0 mm
D2
Cord diameter
48.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.