??
Selezione modello CAD
40422287 P8 20 28 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422287 P8 20 28 8
ARTIKELNR
Item no.
40422287
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
20.0 mm
D
28.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
26.0 mm
D2
Cord diameter
23.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.