??
Selezione modello CAD
40422288 P8 25 33 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422288 P8 25 33 8
ARTIKELNR
Item no.
40422288
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
25.0 mm
D
33.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
31.0 mm
D2
Cord diameter
28.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.