??
Selezione modello CAD
40422289 P8 30 38 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422289 P8 30 38 8
ARTIKELNR
Item no.
40422289
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
30.0 mm
D
38.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
36.0 mm
D2
Cord diameter
33.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.