??
Selezione modello CAD
40422290 P8 35 43 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422290 P8 35 43 8
ARTIKELNR
Item no.
40422290
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
35.0 mm
D
43.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
41.0 mm
D2
Cord diameter
38.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.