??
Selezione modello CAD
40422291 P8 40 48 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422291 P8 40 48 8
ARTIKELNR
Item no.
40422291
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
40.0 mm
D
48.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
46.0 mm
D2
Cord diameter
43.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.