??
Selezione modello CAD
40422292 P8 55 63 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422292 P8 55 63 8
ARTIKELNR
Item no.
40422292
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
55.0 mm
D
63.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
61.0 mm
D2
Cord diameter
58.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.