??
Selezione modello CAD
40422293 P8 60 68 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422293 P8 60 68 8
ARTIKELNR
Item no.
40422293
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
60.0 mm
D
68.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
66.0 mm
D2
Cord diameter
63.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.