??
Selezione modello CAD
40422294 P8 65 73 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422294 P8 65 73 8
ARTIKELNR
Item no.
40422294
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
65.0 mm
D
73.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
71.0 mm
D2
Cord diameter
68.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.