??
Selezione modello CAD
40422295 P8 75 83 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422295 P8 75 83 8
ARTIKELNR
Item no.
40422295
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
75.0 mm
D
83.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
81.0 mm
D2
Cord diameter
78.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.