??
Selezione modello CAD
40422296 P8 85 93 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422296 P8 85 93 8
ARTIKELNR
Item no.
40422296
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
85.0 mm
D
93.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
91.0 mm
D2
Cord diameter
88.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.