??
Selezione modello CAD
40422298 P8 80 88 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422298 P8 80 88 8
ARTIKELNR
Item no.
40422298
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
80.0 mm
D
88.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
86.0 mm
D2
Cord diameter
83.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.