??
Selezione modello CAD
40422299 P8 70 78 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422299 P8 70 78 8
ARTIKELNR
Item no.
40422299
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
70.0 mm
D
78.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
76.0 mm
D2
Cord diameter
73.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.