??
Selezione modello CAD
40422300 P8 63 71 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422300 P8 63 71 8
ARTIKELNR
Item no.
40422300
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
63.0 mm
D
71.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
69.0 mm
D2
Cord diameter
66.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.