??
Selezione modello CAD
40422301 P8 56 64 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422301 P8 56 64 8
ARTIKELNR
Item no.
40422301
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
56.0 mm
D
64.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
62.0 mm
D2
Cord diameter
59.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.