??
Selezione modello CAD
40422302 P8 42 50 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422302 P8 42 50 8
ARTIKELNR
Item no.
40422302
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
42.0 mm
D
50.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
48.0 mm
D2
Cord diameter
45.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.