??
Selezione modello CAD
40422303 P8 36 44 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422303 P8 36 44 8
ARTIKELNR
Item no.
40422303
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
36.0 mm
D
44.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
42.0 mm
D2
Cord diameter
39.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.