??
Selezione modello CAD
40422305 P8 28 36 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422305 P8 28 36 8
ARTIKELNR
Item no.
40422305
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
28.0 mm
D
36.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
34.0 mm
D2
Cord diameter
31.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.