??
Selezione modello CAD
40422306 P8 22 30 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422306 P8 22 30 8
ARTIKELNR
Item no.
40422306
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
22.0 mm
D
30.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
28.0 mm
D2
Cord diameter
25.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.