??
Selezione modello CAD
40422307 P8 18 26 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
40422307 P8 18 26 8
ARTIKELNR
Item no.
40422307
WS
Material
90 NBR B283
DD
d
18.0 mm
D
26.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
4.0 mm
P
Profile
4.0 mm
D1
Inside diameter
24.0 mm
D2
Cord diameter
21.5 mm
L1
6.0 mm
L2
8.0 mm
R3
0.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.