??
Selezione modello CAD
40422386 T20 18 26 5.7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40422386 T20 18 26 5.7
ARTIKELNR
Item no.
40422386
DD
Dimensions d
18.0 mm
D
Dimensions
26.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
5.7 mm
L
Dimensions
6.3 mm
P
Profile
4.0 mm
C
4.0 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Groove
ISO
VPE
Packaging
Small Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.