??
Selezione modello CAD
TDUOP AIR 25 8 12 406238
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 25 8 12 406238
ARTIKELNR
Item no.
406238
DN
25.0 mm
DN1
8.0 mm
NUT
Groove
D1
15.5 mm
D2
20.0 mm
H1
12.0 mm
H2
6.0 mm
H3
4.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.