??
Selezione modello CAD
TDUOP AIR 40 10 18 406241
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 40 10 18 406241
ARTIKELNR
Item no.
406241
DN
40.0 mm
DN1
10.0 mm
NUT
Groove
D1
20.0 mm
D2
32.0 mm
H1
18.0 mm
H2
7.0 mm
H3
5.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.