??
Selezione modello CAD
TDUOP AIR 100 20 25 406279
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 100 20 25 406279
ARTIKELNR
Item no.
406279
DN
100.0 mm
DN1
20.0 mm
NUT
Groove
D1
45.0 mm
D2
90.0 mm
H1
25.0 mm
H2
12.0 mm
H3
9.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.