??
Selezione modello CAD
TDUOP AIR 160 24 30 406282
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 160 24 30 406282
ARTIKELNR
Item no.
406282
DN
160.0 mm
DN1
24.0 mm
NUT
Groove
D1
55.0 mm
D2
149.0 mm
H1
30.0 mm
H2
14.0 mm
H3
11.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.