??
Selezione modello CAD
NADUOP 10 3 4.2 407199
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NADUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
NADUOP 10 3 4.2 407199
ARTIKELNR
Item no.
407199
DN
10.0 mm
DN1
3.0 mm
NUT
Groove
D1
5.0 mm
D2
8.0 mm
H1
4.2 mm
H2
5.2 mm
H3
1.8 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.