??
Selezione modello CAD
NADUOP 16 4.5 5.7 407205
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NADUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
NADUOP 16 4.5 5.7 407205
ARTIKELNR
Item no.
407205
DN
16.0 mm
DN1
4.5 mm
NUT
Groove
D1
6.7 mm
D2
13.2 mm
H1
5.7 mm
H2
6.7 mm
H3
2.3 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.