??
Selezione modello CAD
DIP 50 60 6.5 8 408761
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
DIP - Merkel® Damper seal
Bill of material
DIP 50 60 6.5 8 408761
ARTIKELNR
Item no.
408761
DN1
50.0 mm
DN
60.0 mm
NUT
Groove
D1
51.5 mm
D2
55.0 mm
D3
46.0 mm
H1
6.5 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.