??
Selezione modello CAD
V6-1348 430248
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-1348 430248
ARTIKELNR
Item no.
430248
AF
No. of convolutions
3
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
78.0 mm
LMAX
Length max.
80.0 mm
LMIN
Length mix.
15.0 mm
MS
Material thickness
2.00 mm
D1
Connection diameter
10.0 mm
D2
Connection diameter
52.0 mm
DD1
min. inner diameter
15.5 mm
DD2
max. outer diameter
49.5 mm
WS
Material
42 CR 764
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.