??
Selezione modello CAD
Pneuko G 50 10 8 430710
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko G - Merkel® Complete piston
Bill of material
Pneuko G 50 10 8 430710
ARTIKELNR
Item no.
430710
DN
50.0 mm
DN1
10.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L1
6.5 mm
D1MIN
12.0 mm
D2MIN
15.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.