??
Selezione modello CAD
Pneuko G 90 12 10 430712
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko G - Merkel® Complete piston
Bill of material
Pneuko G 90 12 10 430712
ARTIKELNR
Item no.
430712
DN
90.0 mm
DN1
12.0 mm
NUT
Groove
H
10.0 mm
L1
8.5 mm
D1MIN
16.0 mm
D2MIN
17.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.