??
Selezione modello CAD
V6-83 430853
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CASC - Single convolution bellow
Bill of material
V6-83 430853
ARTIKELNR
Item no.
430853
AF
No. of convolutions
1
LH
Productions length
32.0 mm
L
Length
mm
Inserisci valore per L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
8.0 mm
LMIN
Length mix.
3.0 mm
MS
Material thickness
1.25 mm
D1
Connection diameter
16.0 mm
D2
Connection diameter
16.0 mm
DD1
min. inner diameter
16.0 mm
DD2
max. outer diameter
36.0 mm
WS
Material
45 NBR 670
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.