??
Selezione modello CAD
NIPSL 320 10 16 3.6 4.8 433063
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 320 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 320 10 16 3.6 4.8 433063
ARTIKELNR
Item no.
433063
DN1
10.0 mm
DN
16.0 mm
NUT
Groove
H1
3.6 mm
H2
4.8 mm
D1
12.5 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.