??
Selezione modello CAD
V6-423 435215
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-423 435215
ARTIKELNR
Item no.
435215
AF
No. of convolutions
2
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
70.0 mm
LMAX
Length max.
65.0 mm
LMIN
Length mix.
15.0 mm
MS
Material thickness
1.75 mm
D1
Connection diameter
12.0 mm
D2
Connection diameter
42.0 mm
DD1
min. inner diameter
31.0 mm
DD2
max. outer diameter
54.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.