??
Selezione modello CAD
V6-414 436702
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CASC - Single convolution bellow
Bill of material
V6-414 436702
ARTIKELNR
Item no.
436702
AF
No. of convolutions
1
LH
Productions length
67.0 mm
L
Length
mm
Inserisci valore per L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
36.0 mm
LMIN
Length mix.
3.0 mm
MS
Material thickness
1.25 mm
D1
Connection diameter
24.0 mm
D2
Connection diameter
24.0 mm
DD1
min. inner diameter
24.0 mm
DD2
max. outer diameter
44.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.