??
Selezione modello CAD
V6-86 436928
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CASC - Single convolution bellow
Bill of material
V6-86 436928
ARTIKELNR
Item no.
436928
AF
No. of convolutions
1
LH
Productions length
50.0 mm
L
Length
mm
Inserisci valore per L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
17.0 mm
LMIN
Length mix.
3.0 mm
MS
Material thickness
1.50 mm
D1
Connection diameter
29.0 mm
D2
Connection diameter
29.0 mm
DD1
min. inner diameter
29.0 mm
DD2
max. outer diameter
53.0 mm
WS
Material
45 NBR 670
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.