??
Selezione modello CAD
V6-581 438541
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-581 438541
ARTIKELNR
Item no.
438541
AF
No. of convolutions
5
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
57.0 mm
LMAX
Length max.
65.0 mm
LMIN
Length mix.
18.0 mm
MS
Material thickness
1.00 mm
D1
Connection diameter
12.0 mm
D2
Connection diameter
42.0 mm
DD1
min. inner diameter
41.0 mm
DD2
max. outer diameter
53.0 mm
WS
Material
42 CR 764
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.